Übernahme der Werkzeugdynamikdaten (GET_DYNAMIC_DATA/ DEFAULT_DYNAMIC_DATA)
![]() | Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig. |
Die Werkzeugdynamikdaten (Minimale-/Maximale Drehzahl, Max. Beschleunigung) werden nach der Programmierung eines neuen Werkzeuges (D-Wort, #TOOL DATA) automatisch beim Übergang der Spindel vom Stillstand in die Interpolation wirksam. Die Übernahme und Berücksichtigung geänderter Werkzeugdynamikdaten bei drehender Spindel erfolgt durch den spindelspezifischen Befehl "GET_DYNAMIC_DATA".
Durch den Befehl "DEFAULT_DYNAMIC_DATA" kann bei stehender Spindel wieder auf werkzeugunabhängige Standarddynamikdaten zurückgeschaltet werden. Die aktuell eingestellte Getriebestufe (P-TOOL-00016/P-TOOL-00017) wird dabei nicht geändert.
Diese Befehle dürfen nicht gleichzeitig und nicht in Kombination mit anderen spindelspezifischen Befehlen verwendet werden.
Programmierbeispiel
Übernahme der Werkzeugdynamikdaten