Anwenderspezifische M-/H-Funktionen für Spindeln
Alle innerhalb der Klammerung programmierten anwenderspezifischen M-/H-Funktionen (Technologieinformationen) werden immer spindelspezifisch behandelt und ausgegeben.
Programmierbeispiel
Programmierung einer Spindel „S2“ mit zwei anwenderspezifischen M-Funktionen
N10 S2[M3 REV300 M10 M11] (S2 dreht cw mit 300 U/min, gibt M10/ M11 aus)
N20 M30 (Programmende)
Programmierbeispiel
Programmierung von zwei Spindeln „S“ und S2:
N10 S[M10 M11] S2[REV1000 M3 M11] (S führt M10 und M11 aus, S2 dreht)
(cw mit 1000 U/min, gibt M11 aus)
N20 M30 (Programmende)
Kanalparametersatz [1]:
Die anwenderspezifischen M-/H-Funktionen werden in P-CHAN-00027 und P-CHAN-00041 parametriert. Bei der Synchronisationsart „0“ (NO_SYNCH) wird die M-/H-Funktion nicht ausgeführt.
: | ||
# Festlegung der M-Funktionen und Synchronisationsarten | ||
: | ||
# Festlegung der M-Funktionen und Synchronisationsarten | ||
m_synch[1] | 0x00000001 | MOS |
m_synch[2] | 0x00000002 | MVS_SVS |
: | ||
m_synch[10] | 0x00000002 | MVS_SVS |
m_synch[11] | 0x00000008 | MVS_SVS |
m_synch[12] | 0x00000004 | MVS_SVS |
m_synch[48] | 0x00000008 | MNS_SNS |
m_synch[49] | 0x00000002 | MVS_SVS |
: | : | : |
# Festlegung der H-Funktionen und Synchronisationsarten | ||
h_synch[1] 0x00000001 MOS | ||
h_synch[2] 0x00000001 MOS | ||
: | ||