Spindelspezifische Bewegung (M3/M4/M5)
Syntax: | ||
M03 | Spindeldrehung im Uhrzeigersinn (cw) | modal |
M04 | Spindeldrehung im Gegenuhrzeigersinn (ccw) | modal |
M05 | Spindel stoppen | modal |
Die Spindel-M-Funktionen M03, M04 legen die Spindeldrehrichtung fest und sind im Zusammenhang mit der Spindeldrehzahl (REV-Wort) zu verwenden. Mit M05 wird die Spindeldrehung gestoppt. Es ist zu beachten, dass diese Spindel-M-Funktion der Default-Spindelmodus nach Steuerungshochlauf und erstem Programmstart ist. Diese M-Funktionen sind haltend wirksam und dürfen innerhalb der Klammerung jeweils nur alleine programmiert werden.
Die Spindeldrehung wird aktiviert, wenn M03 oder M04 programmiert wurde und eine gültige Drehzahl (REV) gesetzt ist.
Wird am Programmende kein M05 gesetzt, so dreht die Spindel weiter.
Programmierbeispiel
Programmierung einer Spindel „S“:
Programmierbeispiel
Programmierung von zwei Spindeln „S“ und „S2“:
Kanalparametersatz [1]:
Für M3, M4, M5 müssen die Synchronisationsarten spindelspezifisch festgelegt werden. Bei der Synchronisationsart „0“ (NO_SYNCH) wird die M-Funktion nicht ausgeführt.