Getriebeschalten (G112) bei Spindeln
Syntax: | |
G112 <Spindelname>.. | nicht modal |
G112 | Getriebe schalten |
<Spindelname>.. | Getriebedatensatz bestehend aus Spindelbezeichnung gemäß Kanalparameterliste und Nummer des Datensatzes |
Im Gegensatz zum Getriebeschalten über M40-45, bei dem implizit auch der mechanische Schaltvorgang mit durchgeführt wird, wird durch das Programmieren von G112 zusammen mit dem S-Wort nur das Aktualisieren von Spindelgetriebedaten (Dynamikwerte) einer Stufe angestoßen.
Die Nummer der Getriebestufe wird in P-AXIS-00135 festgelegt. Die aktive Getriebestufe kann über das CNC-Objekt „actual gear number“ der Spindelachse gelesen werden.
Das mechanische Schalten der richtigen Getriebestufe muss der Anwender explizit z.B. durch selbst definierte M-Funktionen programmieren oder wie bereits erwähnt über M40-45.
Hinweis | |
Vor dem Schalten von Spindelgetriebedaten muss die Spindel stehen. Dies kann durch einen Spindelstopp (M5) oder eine Spindelpositionierung (M19...) im vorhergehenden NC-Satz erreicht werden. |
![]() | Die angewählte Getriebestufe ist für Spindelachsen modal. Bei Reset wird diese beibehalten. |
Programmierbeispiel
Getriebeschalten (G112)