Verhalten bei Konturwechsel
Ein direkter Konturwechsel z.B. von G41 nach G42 ist ohne explizite Abwahl (G40) der WRK möglich. Der Konturwechsel entspricht dem einer WRK-Ab- und Anwahl. Der Konturwechsel darf wie bei den Ausfahr- und Anfahrsätzen nur bei linearen NC-Sätzen ausgeführt werden. Direkt vor und nach dem Konturwechsel sind auch Zirkularsätze erlaubt.
![]() | Wird beim Konturwechsel ein Zirkularsatz programmiert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Programmierbeispiel
Verhalten bei Konturwechsel
N05 G01 Y10 F100 G41 V.G.WZR=2 | (Linearsatz mit WRK-Anwahl links der) (Kontur ) |
N10 X20 Y25 | |
N20 X40 G42 | (Linearsatz mit WRK-Anwahl rechts der) (Kontur) |
N30 X60 Y10 | |
N40 X0 Y0 G40 | (Abwahl der WRK) |
N50 M30 |

