Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239)

Die Anfahrbewegung bei G239 erfolgt direkt wie mit G138.

Mit Abwahl der WRK (G40) wird auf der zuletzt äquidistanten Position aufgesetzt. Ein nachfolgender Bewegungssatz zum Abbau des Werkzeugradius ist nicht erforderlich.

Hinweis

Wird unmittelbar nach G40 ein Kreisbogen programmiert, so führt dies zu einem Fehler, da die reale Abwahlposition und der programmierte Startpunkt des Kreises dann nicht mehr identisch sind!

In den nachfolgenden Beispielen wird die programmierte Bahn in schwarz und die äquidistante Bahn in blau dargestellt.

Programmierbeispiel

Beispiel 1

%G239_Demo1.nc
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239              (Mode der WRK )
N030 V.G.WZ_AKT.R = 10
N040 G41 G01 X30 Y20   (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G01 X120
N080 G40               (Abwahl der WRK ohne Satz)
N100 G00 X150 Y0
N110 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 1:
Bewegungsverlauf zu G239_eine Position in beiden Hauptachsen

Programmierbeispiel

Beispiel 2:

%G239_Demo2.nc
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239              (Mode der WRK )
N030 V.G.WZ_AKT.R = 10
N040 G41 G01 X30 Y20   (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G01 X120
N080 G40                (Abwahl der WRK ohne Satz)
N090 G00 X150
N100 G00 X200
N110 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 2:
Bewegungsverlauf zu G239_nur eine Hauptachse programmiert

Programmierbeispiel

Beispiel 3:

%G239_Demo3.nc
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239              (Mode der WRK )
N030 V.G.WZ_AKT.R = 10
N040 G41 G01 X30 Y20   (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G01 X120
N080 G40               (Abwahl der WRK ohne Satz)
( Keine erneute Programmierung von Y )
N090 G41 G01 X150      (Erneute Anwahl der WRK )
N100 G00 X200
N110 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 3:
Bewegungsverlauf zu G239_nach G40 nur eine Hauptachse programmiert

Programmierbeispiel

Beispiel 4:

%G239_Demo4.nc
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239              (Mode der WRK )
N030 V.G.WZ_AKT.R = 10
N040 G41 G01 X30 Y20   (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G01 X120
N080 G40               (Abwahl der WRK ohne Satz)
N090 G41 G01 X150      (Erneute Anwahl der WRK )
N100 G00 X200 Y20
N110 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 4:
Bewegungsverlauf zu G239_Programmierung 2. Hauptachse im 2. Bewegungssatz

Programmierbeispiel

Beispiel 5:

%G239_Demo5.nc
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239              (Mode der WRK )
N030 V.G.WZ_AKT.R = 10
N040 G41 G01 X30 Y20   (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G01 X120
N080 G40               (Abwahl der WRK ohne Satz)
N090 G41 G01 X150 Y20  (Erneute Anwahl der WRK )
N100 G00 X200
N110 G40
N120 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 5:
Bewegungsverlauf zu G239_Programmierung der 2. Hauptachse wie bei 1. Anwahl

Programmierbeispiel

Beispiel 6:

%G239_Demo_Kreis.nc
N005 G162
N010 G0 X0 Y0 Z0 F1000
N020 G239                (Mode der WRK =
N030 V.G.WZ_AKT.R = 30
N040 G41 G01 X30 Y20     (Anwahl der WRK )
N050 G01 X60
N060 G01 X90
N070 G40                 (Abwahl der WRK ohne Satz)
N080 G02 X140 Y-30 J-50  (Fehler, Kreismittelpunkt nicht korrekt)
N100 G00 X200
N110 G40
N120 M30
Direkte An-/Abwahl der WRK ohne Satz (G239) 6:
Bewegungsverlauf zu G239_Mittelpunkt passt nicht zu Start- und Endpunkt

Es wird eine Meldung mit der ID 20035 ausgegeben.