Schalten der Dynamikgewichtung (#DYNAMIC WEIGHT)
Die weg- bzw. radiusabhängige Gewichtung der Dynamikgrenzwerte werden in der Kanalliste konfiguriert und über die Parameter P-CHAN-00190 und P-CHAN-00230 aktiviert. In Konfigurationsbeispiele für wegabhängige Gewichtung und radiusabhängige Gewichtung sind in [CHAN] zu finden.
Nach Hochlauf der Steuerung sind diese Gewichtungen dann wirksam.
Mit nachfolgendem NC-Befehl sind die Dynamikgewichtungen zur Laufzeit im NC-Programm schaltbar, d.h. sie können beliebig aktiviert und deaktiviert werden.
Syntax : |
#DYNAMIC WEIGHT [ON | OFF] [ [PATH | CURVE] ] |
ON | Gewichtung aktivieren |
OFF | Gewichtung deaktivieren |
PATH | Weglängenabhängige Gewichtung (siehe P-CHAN-00190) |
CURVE | Kreisradiusabhängige Gewichtung (siehe P-CHAN-00230) |
![]() | Bei An-/ und Abwahl muss mindestens ein Kennwort PATH oder CURVE programmiert sein. |
Programmierbeispiel
Schalten der Dynamikgewichtung