Programmierbarer Bahnoverride (#OVERRIDE)
Mit dieser Funktion kann der Bahnvorschub im NC-Programm, wenn erforderlich für Vorschub und Eilgangsätze unterschiedlich, beeinflusst werden. Der programmierte Overridewert ist bei Bahnbewegungen wirksam, wenn sich mindestens eine Achse bewegt. Die Wirkungsweise der Echtzeitbeeinflussungen des Vorschubs über die PLC bleibt davon unberührt.
Als weitere Funktion steht auch ein programmierbarer Achsoverride zur Verfügung.
Ist für eine, an der Bahnbewegung, beteiligte Achse zusätzlich auch ein Achsoverride definiert, so ergibt sich der wirksame Bahnoverride aus der Multiplikation der beiden Overridewerte.
![]() | Die Funktion G166 unterdrückt die Wirkung der programmierten Overridewerte. |
Syntax : |
#OVERRIDE [ FEED_FACT=.. RAPID_FACT=.. ] |
FEED_FACT=.. | Overridefaktor für Vorschubsätze [0,1%-200%]. |
RAPID_FACT=.. | Overridefaktor für Eilgangsätze [0,1%-200%]. |
Programmierbeispiel
Programmierbarer Bahnoverride