Synchronisiertes Warten (#COMMAND WAIT SYN)
Syntax : |
#COMMAND WAIT SYN [AX=<Achsname> | AXNR=.. ID=<Ident_nr> <Drive_type> ] |
AX=<Achsname> | Name der SERCOS-Achse ALL: Prüfung aller im System vorhandener SERCOS-Achsen |
AXNR=.. | Logische Achsnummer der SERCOS-Achse, Positive Ganzzahl |
ID=<Ident_nr> | Identnummer des Kommandos im SERCOS-Format, z.B. S-0-0148 (Antriebsgeführtes Referenzieren) oder S-0-0170 (Messtasterzyklus). Ist keine Identnummer angegeben, so wird auf alle offenen Kommandos gewartet. |
<Drive_type> | Antriebstyp SERC: SERCOS-Antrieb (momentan als einziges zulässig) |
Programmierbeispiel
Synchronisiertes Warten (COMMAND)
Hinweis | |
Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung bzgl. logischer Achsnummer und Identnummer. Für die richtige Angabe ist ausschließlich der Bediener verantwortlich. |
![]() | Zum Warten auf ein SERCOS-Kommando wird die Bewegung nicht zwangsläufig angehalten. Ist das Kommando am Ende des Bewegungssatzes aber noch nicht beendet, so werden keine weiteren NC-Sätze bearbeitet und somit angehalten. |
Programmierbeispiel
Am Ende von Satz N120 wird gewartet bis das Kommando S‑0‑0148 beendet ist.
Hinweis | |
Mit den („WAIT“)-Befehlen können nur Kommandos geprüft werden, welche auch zuvor von der gleichen Ebene (Decodierkontext bzw. synchron zur Bearbeitung auf Interpolatorebene) gestartet wurden. Ein zum Beispiel synchron beauftragtes Kommando („SYN“) kann auch nur synchron auf Interpolatorebene geprüft werden. |
Programmierbeispiel
Im Satz N110 wird auf Decodierebene kein aktives Kommando S‑0‑0148 gefunden und somit auch nicht gewartet, obwohl dieses in Wirklichkeit noch aktiv sein könnte. Erst in Satz N120 kann der wirkliche Status des Kommandos auf Interpolatorebene festgestellt werden.