Nicht synchronisiertes Lesen (#IDENT RD)

Syntax:

#IDENT RD [ AX=<Achsname> | AXNR=.. ID=<Ident_nr> P=<Variable> TYP=.. DEC=.. <Drive_type> ]

AX=<Achsname>

Name der Achse

AXNR=..

Logische Achsnummer der Achse, Positive Ganzzahl

ID=<Ident_nr>

Identnummer im SERCOS-Format, z.B. S-0-0047 oder P-0-0129

bzw. CANopen-Format, z.B. 0x6072_00

<Variable>

Variable in die der zu lesende Wert abgelegt wird. z.B. P-Parameter oder V.P.-, V.L.- oder V.S.-Variablen.

TYP=..

Datentyp des Wertes (2 oder 4 Byte Länge):

2: 2 Byte Datenlänge

4: 4 Byte Datenlänge

DEC=..

Anzahl der Nachkommastellen; Positive Ganzzahl

<Drive_type>

Antriebstyp

SERC: SERCOS-Antrieb

CAN: CANopen-Antrieb (ab V3.1.3081.4)

Programmierbeispiel

Nicht synchronisiertes Lesen (IDENT)

; …
(SERCOS-Antrieb)
#IDENT RD [AX X ID S-0-0104 P=P1 TYP 2 DEC 2 SERC]
#IDENT RD [AXNR 1 ID S-0-0104 P=V.P.KV_WERT TYP 2 DEC 2 SERC]
(CANopen-Antrieb)
#IDENT RD [AX X ID 0x6072_00 P=P1 TYP 4 DEC 2 CAN]
#IDENT RD [AXNR 1 ID 0x6072_00 P=V.P.KV_WERT TYP 4 DEC 2 CAN]
; …

Hinweis

Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung bzgl. logischer Achsnummer, Identnummer und den programmierten Attributen Datentyp und Nachkommastellen. Für die richtige Angabe ist ausschließlich der Bediener verantwortlich.