Nicht synchronisiertes Schreiben (#IDENT WR)

Syntax:

#IDENT WR  [ AX=<Achsname> | AXNR=.. ID=<Ident_nr> VAL=.. TYP=.. DEC=.. <Drive_type> ]

AX=<Achsname>

Name der Achse

AXNR=..

Logische Achsnummer der Achse, Positive Ganzzahl

ID=<Ident_nr>

Identnummer im SERCOS-Format, z.B. S-0-0047 oder P-0-0129
bzw. im CANopen-Format, z.B. 0x6072_00

VAL=..

Zu schreibender Wert; Realzahl

TYP=..

Datentyp des Wertes (2 oder 4 Byte Länge):

2: 2 Byte Datenlänge

4: 4 Byte Datenlänge

DEC=..

Anzahl der Nachkommastellen; Positive Ganzzahl

<Drive_type>

Antriebstyp

SERC: SERCOS-Antrieb

CAN: CANopen-Antrieb (ab V3.1.3081.4)

Programmierbeispiel

Nicht synchronisiertes Schreiben (IDENT)

; …
(SERCOS-Antrieb)
#IDENT WR [AX X ID S-0-0104 VAL 655.35 TYP 2 DEC 0 SERC]
#IDENT WR [AXNR 1 ID S-0-0104 VAL 655.35 TYP 2 DEC 0 SERC]
(CANopen-Antrieb)
#IDENT WR [AX X ID 0x6072_00 VAL 655.35 TYP 4 DEC 2 CAN]
#IDENT WR [AXNR 1 ID 0x6072_00 VAL 655.35 TYP 4 DEC 2 CAN]
; …

Hinweis

Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung bzgl. logischer Achsnummer, Identnummer und den programmierten Attributen Datentyp und Nachkommastellen. Für die richtige Angabe ist ausschließlich der Bediener verantwortlich.