Angabe der Übergangsart (Splinekurve) (#AKIMA TRANS)
![]() | Ab Version V2.11.2010.02 ersetzt der Befehl #AKIMA TRANS [...] den Befehl #SET ASPLINE MODE [...]. Dieser ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar, es wird aber empfohlen, diesen in neuen NC-Programmen nicht mehr zu verwenden. |
Syntax: |
#AKIMA TRANS [ [ START=<ident> END=<ident> ] ] |
START=<ident> END=<ident> | Tangentiale Übergangsarten zwischen Spline-Kurve und den angrenzenden (Linear- oder Zirkular-)Bewegungssätzen. Die Angabe der Übergangsarten ist optional. Erfolgt keine Angabe, so wird als Voreinstellung AUTO verwendet. Zulässige Kennungen: | |
| AUTO | Tangente der Splinekurve am Übergang ergibt sich automatisch |
| TANGENTIAL | Tangentialer Übergang in den vorhergehenden bzw. nachfolgenden Satz |
USER | Tangente der Splinekurve am Übergang wird durch Anwender explizit vorgegeben | |

Ist die explizite Tangentenvorgabe für einen bestimmten Übergang angewählt (Übergangsart 3 bzw. USER) müssen grundsätzlich für alle Achsen die Tangenten angegeben werden. Eine Ausnahme ergibt sich für kartesische Hauptachsen. Wird bei diesen keine Tangente programmiert, so wird die Tangente automatisch bestimmt (Übergangsart 1).