Mindestradius für tangentiale Vorschubanpassung (#TANGFEED)
![]() | Ab Version V2.11.2010.02 ersetzt der Befehl #TANGFEED [...] den Befehl #SET TANGFEED RMIN [...]. Dieser ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar, es wird aber empfohlen, diesen in neuen NC-Programmen nicht mehr zu verwenden. |
Dieser Befehl ergänzt die tangentiale Vorschubanpassung, die mit G10/G11 programmiert wird. Der Mindestradius wird bei Zirkularsätzen mit der Kennung für Vorschubanpassung berücksichtigt. Nur wenn der programmierte Zirkularradius größer oder gleich dem Minimalradius ist, wird der Vorschub korrigiert.
Syntax: |
#TANGFEED [ RMIN=.. ] |
RMIN=.. | Minimaler Konturradius Rmin in [mm, inch], bis zu dem der Tangentialvorschub korrigiert wird. |

- Ein neu programmierter Minimalradius wird mit dem nächsten relevanten Zirkularbewegungssatz berücksichtigt.
- Die Angabe des Minimalradius ist optional. Die tangentiale Vorschubanpassung mit G11 wird auch dann durchgeführt, wenn #TANGFEED [RMIN…] nicht programmiert wurde oder der Radius mit Null belegt ist.
Programmierbeispiel
Mindestradius für tangentiale Vorschubanpassung
(Kontur mit WRK und tangentialer Vorschubanpassung)
N10 V.G.WZR=5
N20 #TANGFEED [RMIN=3] (Definiere Minimalradius rmin = 3mm)
N30 G41 G01 X0 Y20 G11 F600 (Anwahl WRK und Vorschubanpassung)
N40 X20 Y20
N50 G03 X40 R10 (Vorschubanpassung)
N60 G01 Y40
N70 G02 X44 R2 (Keine Vorschubanpassung → rprg < rmin)
N80 G01 Y20
N20 #TANGFEED [RMIN=6] (Definiere neuen Minimalradius rmin = 6mm)
N90 G03 X54 R5 (Keine Vorschubanpassung → rprg < rmin)
N100 G01 Y50
N110 X60 G40 G10 (Abwahl WRK und Vorschubanpassung)
N120 X0 Y0
