M-/H-Funktionen mit optionaler Zusatzinformation
Bei M/H-Funktionen kann im NC-Programm optional ein Zusatzwert programmiert werden, der über die Technologieschnittstelle mit der M/H-Funktion der SPS zur Verfügung gestellt wird.
Der Zusatzwert kann zu allen anwenderspezifischen M/H-Funktionen sowie zu den internen M-Funktionen M00, M01, M02, M17, M29 und M30 programmiert werden. Die M/H-Funktionen sind hierbei ohne Einschränkungen sowohl in kanal- als auch in achsspezifischer Programmiersyntax verwendbar.
Folgende M-Funktionen dürfen nur ohne Zusatzwert programmiert werden:
- Die Spindelfunktionen M03, M04, M05 und M19,
- die Getriebeschaltfunktionen M40-M45 und
- die Unterprogrammfunktion M6 (wenn mit P-CHAN-00118 als solche konfiguriert)
Syntax: |
M.. [ = <Additive_value> ] |
bzw. |
H.. [ = <Additive_value> ] |
M.. | Anwenderspezifische M-Funktion |
H.. | Anwenderspezifische H-Funktion |
= <Additive_value> | Optionaler Zusatzwert, der als negative oder positive Ganzzahl direkt oder als allgemeiner mathematischer Ausdruck programmiert wird |
Programmierbeispiel
M/H-Funktionen mit optionaler Zusatzinformation
Diese Zusatzinformationen können in der SPS über die Daten der M-/H-Funktion gelesen werden.
Siehe auch[HLI// Daten der M-/ H-Funktion]