Gewichtung der Eilganggeschwindigkeit (G129)
Syntax: | ||
G129 =.. | Achsgruppenspezifische Eilganggewichtung. Gewichtung für alle Achsen in [%] | modal |
Mit der Funktionen G129 ist es möglich, die Eilganggeschwindigkeit G00 zu verändern.
Eine Beeinflussung der Vorschubgeschwindigkeit wird erreicht, indem man den entsprechenden Geschwindigkeitskennwert prozentual verändert.
Bei einer Programmierung mit G129 sind alle nicht bzw. noch nicht programmierten Achsen auf 100% eingestellt. Jede weitere Anwahl dieser Funktionen bezieht sich unabhängig von vorhergehenden Programmierungen auf 100%, d.h. die Geometriedatenverarbeitung gewichtet stets den Standardwert P-AXIS-00209 mit dem prozentualen Wert.
Zweimal hintereinander 50% programmiert bedeutet also, dass auf 50% und nicht auf 25% eingestellt wird.
![]() | Die Vorschubgewichtung wirkt nur bei Eilgangsätzen (G00). Sie wirkt nicht bei Einzelachsbewegungen wie z.B. Referenzpunktfahrt, Handbetrieb und unabhängigen Achsen. |
Hinweis | |
Bei G129 > 100% wird die Eilganggeschwindigkeit auf den MAX-Wert P-AXIS-00212 begrenzt. Bei G129 = 0 wird die Eilganggeschwindigkeit auf den MIN-Wert 1µm/s begrenzt. |
Programmierbeispiel
Gewichtung der Eilganggeschwindigkeit (G129)
N10 G129 = 70 | (Achsgruppenspezifische Eilganggewichtung) (Eilganggeschwindigkeit aller Achsen auf 70%) |
N20 G00 X100 Y150 | (Linearinterpolation, Eilgangbewegung mit 70%) |
Besonderheit: | |
N50 G129 = 70 X10 Y20 | (Bei G129 können im gleichen Satz auch Achs-) (positionen programmiert werden! |