Nullpunktverschiebungen (G53/G54/...G59)

Im Folgenden wird Nullpunktverschiebung mit NPV abgekürzt.

Syntax:

G53

Abwahl der NPV*

modal, Grundzustand

G54

Anwahl 1. NPV

modal

G55

Anwahl 2. NPV

modal

G56

Anwahl 3. NPV

modal

G57

Anwahl 4. NPV

modal

G58

Anwahl 5. NPV

modal

G59

Anwahl 6. NPV

modal

Die Bedeutung des G53-Datensatzes kann gesteuert werden durch P-ZERO-00001. Abhängig von der Parametrierung bedeutet G53 entweder die Abwahl der NPV oder die Nutzung des G53-Datensatzes als zusätzliche NPV.

Die Standardeinstellung der automatisch im Grundzustand aktiven NPV ist ebenfalls parametrierbar P-ZERO-00002.

Mit G54 ... G59 wird die entsprechende Nullpunktverschiebung aus der Nullpunktverschiebungstabelle gültig. Die Nullpunktverschiebung ist bereits in dem Satz gültig, in dem G53, G54, ... steht. Es finden jedoch ohne Koordinatenangaben keine Verfahrbewegungen statt!

In der Grundstellung (G53) ist keine Nullpunktkorrektur wirksam.

Des Weiteren gilt für die Anwahl der Nullpunktverschiebung im G91-Modus:

Die Programmierung von...

N10 G54

N20 G0 X0 G91

...ruft keine Bewegung der X-Achse hervor, da es sich hierbei um eine Bewegung relativ um Null handelt.

Eine Nullpunktverschiebung wirkt sich also erst dann aus, wenn die nächste Verfahrinformation absolut (G90) programmiert wird!

Programmierbeispiel

Nullpunktverschiebung über V.G.-Variablen

; Nullpunktversatz für die X-Achse (Kanalachse) setzen
V.G.NP[1].V.X=10
; Nullpunktverschiebung aktivieren
G54 ; entspricht Gruppe [1]
G0 X=100 ; Achse verfahren, ausfahren der Nullpunktverschiebung
; -------------------------------------------------s
; Alternative Belegung des Nullpunktversatzes über Index
; X-Achse ist auf Index 0 des Kanals
V.G.NP[1].V[0]=10
G54 ; entspricht Gruppe [1]
G0 X=100 ; Achse verfahren, ausfahren der Nullpunktverschiebung