An-/Abwahl der Eckenverzögerung (G12/G13)

Syntax:

G12

Deaktivierung der Eckenverzögerung

modal, Grundzustand

G13

Aktivierung der Eckenverzögerung

modal

Bei Programmierung von G13 ohne vorherige Festlegung der Eckenverzögerungs-Parameter erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Bei gleichzeitiger Programmierung von G12 und G13 in einem NC-Satz erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Diese G-Funktionen sind haltend wirksam. Der Grundzustand nach Systemhochlauf ist „Eckenverzögerung Inaktiv“ (G12).

Bei angewählter Eckenverzögerung (G13) und Programmende (M30) wird keine Fehlermeldung ausgegeben, allerdings wird vor Programmstart die Grundstellung G12 angewählt.

Bei einem Eckenabstand von 0 wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Programmierbeispiel

An- und Abwahl der Eckenverzögerung (G12/G13)

:
N10 G01 G90 X10 Y10 F1000
N15 #CORNER PARAM[DIST=10 UNIT=PERCENT FEED=50] ;Eckenabstand 10mm
                                                ;Eckenvorschub 50%
N20 G13      ;Aktivierung
N30 X50      ;Eckenverzögerung aktiv
N40 Y50      ;Eckenverzögerung aktiv
N50 G12      ;Abwahl
N60 X30 Y30
N70 M30

Es ist zu beachten, dass die Eckenverzögerung erst im Satz N030 aktiviert wird. Der Satzübergang N010/N030 ist von der Eckenverzögerung nicht betroffen.

Ebenso ist die Eckenverzögerung im Satz N040 noch aktiv, da sie nicht abgewählt worden ist.

Die Abwahl der Eckenverzögerung muss vor bzw. im NC-Satz programmiert sein, in dem die Eckenverzögerung nicht mehr aktiv sein soll.