Spiegelung mit Achsangabe (G351)

Mit G21 bis G23 wird die Spiegelung nur für die ersten beiden Hauptachsen angewählt. Die nachfolgend beschriebene Syntax mit G351 ermöglicht die freie Programmierung der Spiegelung von Achsen.

Syntax:

G351 <Achsname> [ [+] | - ] 1 { <Achsname> [ [+] | - ] 1 }

nicht modal

G351

Achsspezifische Anwahl der Spiegelung. Die G-Funktion G351 ist nur satzweise gültig, aber die Spiegelung ist für eine mit dieser Funktion programmierten Achse haltend (modal).

<Achsname>..

Der Koordinatenwert der Achse bestimmt die An- oder Abwahl der Spiegelung in der Achse.

 

Koordinatenwert -1:

Anwahl der Spiegelung

 

Koordinatenwert 1 oder +1:

Abwahl der Spiegelung

Programmierbeispiel

Spiegelung mit Achsangabe (G351)

G351 X-1 Y1 Z+1    (Anwahl der Spiegelung in der X-Achse und Abwahl der)
                   (Spiegelung in der Y- und Z-Achse)
Spiegelung mit Achsangabe (G351) 1:
Spiegelung der Anwahlseite bei aktiver WRK
Spiegelung mit Achsangabe (G351) 2:
Spiegelung der Bezugspunktverschiebung G92

Programmierbeispiel

Spiegelung mit Achsangabe (G351)

N10 G351 X-1         (Anwahl der Spiegelung in der X-Achse (G21))
N20 G351 Y-1         (Anwahl der Spiegelung in der Y-Achse(G22))
N30 G351 X-1 Y-1     (Anwahl der Spiegelung in der X- und Y-Achse (G23))
N40 G351 X1 Y+1      (Abwahl der Spiegelung in der X- und Y-Achse (G20))
N50 X1 G351 Y-1 Z1   (Anwahl der Spiegelung in der Y-Achse und Abwahl)                      (der Spiegelung in der X- und Z-Achse)