Weg-/zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293)

Die wegbezogene Vorschubinterpolation ist nur in Verbindung mit dem linearen Slope (#SLOPE [TYPE=STEP]) oder dem HSC-Slope (#SLOPE [TYPE=HSC]) wirksam!

Die zeitbezogene Vorschubinterpolation ist nur in Verbindung mit dem linearen Slope (#SLOPE [TYPE=STEP]) wirksam!

Syntax:

G193

Wegbezogene Vorschubinterpolation

nicht modal

G293

Zeitbezogene Vorschubinterpolation

nicht modal

Bei angewähltem G193/G293 wird die Vorschubgeschwindigkeit zwischen Ausgangs- und programmierter Endgeschwindigkeit linear interpoliert.

Die Programmierung von G193 mit G293, G08 oder G09 im selben NC-Satz ist nicht erlaubt.

Programmierbeispiel

Wegbezogene Vorschubinterpolation (G193)

N10 G01   X500 F1000
N20 G193  X900 F400
N30 X1000 F400

Am Satzübergang N10 / N20 wird die wegbezogene Vorschubinterpolation eingeschaltet und linear über den in N20 programmierten Weg auf die Endgeschwindigkeit verzögert.

Weg-/zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 1:
Wegbezogene Vorschubinterpolation mit G193

Overrideänderungen werden unter Berücksichtigung der zulässigen Achsdynamik überlagert.

Programmierbeispiel

Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G293)

N10 G01   X500  F1000
N20 G293  X900  F400
N30       X1000 F400

Am Satzübergang N10 / N20 wird die zeitbezogene Vorschubinterpolation eingeschaltet und linear über die Zeit auf die Endgeschwindigkeit verzögert.

Weg-/zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 2:
Zeitbezogene Vorschubinterpolation mit G293