Bezugspunktverschiebung (G92)
Syntax: | ||
G92 | Bezugspunktverschiebung | nicht modal |
G92 erlaubt eine programmierbare Bezugspunktverschiebung in den angegebenen Achsen um einen freiprogrammierbaren Wert in [mm, inch] (additive Nullpunktverschiebung). Je nach gesetztem G90/G91 wird die aktuell programmierte Bezugspunktverschiebung absolut gesetzt oder zur bisherigen addiert.
![]() | "Nicht modal" …gilt nur für G92; die Bezugspunktverschiebung selbst gilt natürlich bis zur neuen G92-Programmierung |
Programmierbeispiel
Bezugspunktverschiebung (G92)
![]() | Desweiteren gilt für die Anwahl der Bezugspunktverschiebung im G91-Modus: Die Programmierung von... N10 G92 X10 Y20 N20 G0 X0 G91 ...darf keine Bewegung der X-Achse hervorrufen (entspricht Bewegung relativ um 0). Somit wirkt sich die Bezugspunktverschiebung für eine Achse erst dann aus, wenn die nächste Verfahrinformation absolut (G90) programmiert wird. |