Kreisbogen im Raum (G303)

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.01.3061.0

Mit G303 können Kreisbögen im Raum programmiert werden. Der Kreisbogen wird eindeutig beschrieben über die 3 Punkte:

Die Programmierung der Koordinaten erfolgt für:

Startpunkt, Zwischenpunkt und Zielpunkt des Kreisbogens dürfen nicht auf einer Geraden liegen und der Abstand zwischen allen 3 Punkten muss jeweils größer 0 sein.

Die 3 Punkte definieren die Ebene des Kreisbogens. Über die Reihenfolge Startpunkt-Zwischenpunkt-Zielpunkt ist die Verfahrrichtung eindeutig festgelegt.

Die Koordinaten von Zwischenpunkt und Zielpunkt beziehen sich auf die aktuell wirksame Absolut- oder Relativmaßangabe (G90 oder G91). Bei G91 ist die zuletzt angefahrene Position, d.h. der Startpunkt, der Bezugspunkt.

Syntaxbeispiel für G303:

 

G303 I.. J.. K.. X.. Y.. Z.. 

modal

G303

Kreisbogen im Raum

I.. J.. K..

Koordinaten des Zwischenpunktes im Raum in [mm, inch]

X.. Y.. Z..

Koordinaten des Zielpunktes im Raum in [mm, inch]

Einschränkungen:

Programmierbeispiel

Kreisbogen im Raum (G303)

%Circle_G303
;Start bei X0 Y0 Z0
N10 G17 G90 G01 F2000 X0 Y0 Z0
N20 G01 X0 Y0 Z30 ;Kreisstartpunkt (1)
;Fahre Kreisbogen über Zwischenpunkt I,J,K (2) nach Zielpunkt X,Y,Z (3)
N30 G303 I30 J75 K15 X60 Y0 Z0
N100 M30
Kreisbogen im Raum (G303) 1:
Kreisbogen im Raum, definiert durch Startpunkt (1), Zwischen- (2) und Zielpunkt (3)