Erweitertes Ausblenden (Ausblendebenen)
![]() | Diese Funktionalität ist ab V3.01.3021.00 verfügbar. |
Durch Kombination des Slash-Zeichens "/" mit einer Nummer kann der Anwender bis zu 10 unterschiedliche Ausblendebenen im NC-Programm setzen (z.B.: /5 N3412...). Diese können über das Bedienfeld (HMI) oder über die PLC vor Hauptprogrammstart über ein 32 Bit-Kommando eingeschaltet werden. Es ist möglich, mehrere Ausblendebenen gleichzeitig zu aktivieren.
Beim Erweiterten Ausblenden wirken geänderte Ausblendeinstellungen während aktivem NC-Programm sofort. Definierte Haltepunkte für die sichere Übernahme und Wirksamkeit dieser geänderten Ausblendeinstellungen im NC-Programm können z.B. durch M-Funktionen mit anschließendem #FLUSH WAIT realisiert werden.
Weitere Informationen hierzu siehe [FCT-M6].
Aus Kompatibilitätsgründen haben die Ausblendebenen ohne Nummer "/" und "/1" die gleiche Bedeutung.
/<1 - 10> N.. |
Programmierbeispiel
Erweitertes Ausblenden