Additive Positionierung (POS_SHIFT)

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3137.00

Analog zur Standardprogrammierung kann auch in der spindelspezifischen Syntax ein zusätzlicher Winkelversatz vorgegeben werden, der additiv zur programmierten Spindelposition wirkt. Es gelten die gleichen Regeln und Restriktionen wie bei der Verwendung von POS bzw. POS_SHIFT.

Syntax:

POS_SHIFT..

Additive Spindelposition (Winkelversatz) in [°].

modal

Programmierbeispiel

Programmierung von zwei Spindeln „S“ und „S2“:

N10 S[POS_SHIFT=7.5] S2[POS_SHIFT=12.5]
(Zu N20: Fahre S auf 52.5° und S2 auf 57.5°)
N20 S[M03 REV200 M19 POS45] S2[M04 REV200 POS45 M19]
:
M30