Additive Spindelpositionierung (*.POS_SHIFT)

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3137.00

Für die Spindelprogrammierung besteht die Möglichkeit, automatisch in die Spindelaufträge wie z.B. M19 M3 S.POS=0 einen zusätzlichen Winkelversatz einzurechnen. Dieser Versatz wirkt dann für alle Aufträge dieses CNC-Kanals an die Spindel.

Syntax:

<Spindelname>.POS_SHIFT..

Additive Spindelposition (Winkelversatz) in [°]. Bezeichnung der Hauptspindel gemäß P-CHAN-00053

modal

Die additive Spindelposition ist wie bei *.POS bis Programmende modal haltend und muss bei wiederholter Programmierung von M19 nicht erneut angegeben werden. In der Grundeinstellung ist die additive Spindelposition mit „Null“ initialisiert. Sie wirkt stets additiv zur Standard-Spindelposition (*.POS). Sie kann allein oder in Kombination mit den Standard-Spindelbefehlen programmiert werden.

Die additive Spindelpositionierung mit M19 ist nur für lagegeregelte Spindeln erlaubt. Sie wirkt auch auf die Programmierung von:

Programmierbeispiel

Spindel positionieren (M19, *.POS_SHIFT)

S.POS_SHIFT=7.5     (Winkelversatz 7.5° für alle Spindelaufträge)
                    (aus diesem CNC-Kanal an die Spindel S)
M03 M19 S.POS=0 S100  (Spindelachse fährt real auf 7.5°)
M04 M19 S.POS=180 S.POS_SHIFT=20  (Spindelachse fährt real auf 200°)