Allgemeine 2-Pfadsyntax

Zur Sicherstellung der Zuordnung müssen zusammengehörende Konturelement der beide Pfade immer in einem NC-Satz programmiert werden. Als Kennzeichnung bzw. Abgrenzung der jeweiligen Pfadabschnitte wird das Separatorzeichen ':' verwendet.

Bei aktiver 2-Pfadprogrammierung (P-CHAN-00261) steht das ':'-Zeichen als Sprungzielmarkierung von Satznummern für $GOTO nicht mehr zur Verfügung. Sprungziele können aber weiterhin per Sprunglabel gesetzt werden.

Alle NC-Befehle vor dem ersten ':' - Separator im NC-Satz gelten für beide Pfade (Globaler Abschnitt).

Die Befehle nach dem ersten ':' – Separator sind dem ersten Pfad zugeordnet. Sie wirken nur auf der unteren Bahn und es sind auch nur die Achsnamen der unteren Ebene, also z.B. X, Y, Z zulässig.

Die Befehle nach dem zweiten ':' – Separator sind dem zweiten Pfad zugeordnet. Sie wirken nur auf der oberen Bahn und es sind auch nur die Achsnamen der oberen Ebene, also z.B. U, V, W zulässig.

Eine Achse der unteren Bahn darf nicht im Abschnitt der oberen Bahn programmiert werden und umgekehrt. Diese Fehlprogrammierung wird durch eine Fehlermeldung abgefangen (P-ERR-21591)

Soll die Zusatzachse in Kombination mit der 2-Pfadsyntax programmiert werden, so muss dies im globalen Abschnitt erfolgen.

Allgemein besteht die 2-Pfadsyntax aus drei Abschnitten:

Globale Befehle - unterer Pfad (Pfad 1) - oberer Pfad (Pfad 2)

Ist ein Abschnitt nicht erforderlich, so bleibt dieser Abschnitt leer. Die Abgrenzung der Abschnitte ist durch den ':' – Separator markiert.

Schema der 2-Pfadsyntax:

<Globaler Abschnitt>  :  <Abschnitt Pfad1>  :  <Abschnitt Pfad2>

Beispiel:

N.. G01 G90 F100 : X100 Y100 Z0 : U100 V100 W0

Sonderregel:

Wenn keine pfadspezifischen Angaben erforderlich sind, ist es auch möglich, die Achsbewegungen ohne Separatoren zu programmieren. Die Zuordnung der Achsen zum korrekten Pfad erfolgt dann über die Achsnamen.

Beispiel:

N.. G01 G90 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0 F1000 ;Pfad 1:X,Y,Z Pfad 2:U,V,W