CANopen

Antriebsparameter

Parametrierungen im Antrieb

Abhängig von der verwendeten Antriebshardware muss eventuell im Antrieb noch ein Digitaleingang als Latcheingang parametriert werden.

Die Vorgehensweise hierfür ist antriebs- und herstellerabhängig und muss an-hand der Antriebsdokumentation sowie eventuell unter Verwendung einer von Antriebshersteller bereitgestellten Inbetriebnahme- und Parametriersoftware durchgeführt werden.

Nachfolgend wird die Konfiguration entsprechend den in CiA DS402 bzw. IEC 61800-7-200 definierten Objektnummern beschrieben.

Parametrierung des zyklischen Telegramms

Parametrierung des Istwert-Telegramm

Im zyklischen Istwert-Telegramm muss bei Verwendung der Messfunktionalität ein Telegrammtyp konfiguriert werden, in dem die folgenden Daten übertragen werden:

Verwendete Messhardware

Name

Objektnummer

Messeingang 1, positive Flanke

Touch probe pos1 pos value

0x60BA

Messeingang 1, negative Flanke

Touch probe pos1 neg value

0x60BB

Messeingang 2, positive Flanke

Touch probe pos2 pos value

0x60BC

Messeingang 2, negative Flanke

Touch probe pos2 neg value

0x60BD

Falls Messungen mit unterschiedlichen Messeingängen oder unterschiedlichen Flanke gemacht werden sollen sind eventuell mehrere der oben aufgeführten Prozessdaten zu konfigurieren.

Parametrierung des Sollwert-Telegramm

Im zyklischen Sollwerttelegramm muss ein Telegrammtyp konfiguriert werden, in dem das Latch control-Wort übertragen wird.

Latch control word (Touch probe function’ Objektnummer 0x60B8

CANopen 1:
Zyklisches Soll-/Istwert-Telegramm zum Messen

Besonderheiten bei Verwendung des Antriebsobjekts 0x60D0

Manche Antriebe bieten noch die Möglichkeit die Triggerquelle für das Latchereignis im Antrieb über das Antriebsobjekt 0x60D0 Subindex 1 bzw. 2 einzustellen. Dies bietet die Möglichkeit hersteller- bzw. antriebsspezifische Latchmethoden zu verwenden.

Die Verwendung des Antriebsobjekts 0x60D0 erfordert eine geänderte Ansteuerung des Latch-Steuerwortes und eine andere Auswertung des Latch-Statuswortes.

Um diese Sonderbehandlung zu aktivieren ist dem Achsparameter P-AXIS-00702 der Wert „DRIVE_DEFINED“ zuzuweisen.

Die Übertragung der gelatchten Werte erfolgt auch in diesem Fall über die Objekte 0x60BA … 0x60BD in den zyklischen Prozessdaten

Achsparameter

Für EtherCAT-Antriebe sind in den Achsparameterlisten die folgenden Einträge zu belegen:

P-AXIS-00518

(alt P-AXIS-00113)

Latchen bei positiver oder negativer Messsignalflanke:

 

kenngr.measure.edge

POS / NEG

P-AXIS-00517

(alt P-AXIS-00295)

Auswahl der Nummer des digitalen Messeingangs im Antrieb (1/2):

 

kenngr.measure.input

1 / 2

P-AXIS-00702

Definition der Triggerquelle im Antrieb über das Antriebsobjekt 0x60D0

 

antr.canopen.probing_trigger_source

“DEFAULT”
|
“CNC_DEFINED”
| “DRIVE_DEFINED”