CNC Objekte
Hinweise zur Adressierung
Informationen zu Adressierung von CNC-Objekten finden Sie unter [FCT-C13//Beschreibung].
Name | manual act.abs.limit- | ||
Beschreibung | Lesen der unteren absoluten Handbetriebsoffsetgrenze. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001D |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | manual act.abs.limit+ | ||
Beschreibung | Lesen der oberen absoluten Handbetriebsoffsetgrenze. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001E |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | manual cmd.abs.limit- | ||
Beschreibung | Festlegen der unteren absoluten Handbetriebsoffsetgrenze. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>0019 |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | manual cmd.abs.limit+ | ||
Beschreibung | Lesen der oberen absoluten Handbetriebsoffsetgrenze. | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001A |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | manual additive offset | ||
Beschreibung | Durch Handrad verfahrene Offsets | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001B |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Name | manual active position | ||
Beschreibung | Aktuelle Achsposition inklusive des Handbetriebsoffset (ohne Modulorechnung) | ||
Task | GEO (Port 551) | ||
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001C |
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4 |
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°] |
Anmerkungen |
|
Lesen der Offsetgrenzen des Handbetriebs
Die aktiven absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs können über CNC-Objekte gelesen werden.
Beispiel
Lesen der absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs.
Für die negative Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:
- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001D
Für die positive Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:
- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001E
Schreiben der Offsetgrenzen des Handbetriebs
Die absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs können über CNC-Objekte festgelegt werden.
Beispiel
Festlegen der Offsetgrenzen im Handbetrieb
Für die negative Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:
- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001D
Für die positive Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:
- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001E
Absolute Offsetgrenzen über den ISG Objekt-Browser verifizieren
