Getriebestufenauswahl / Parametersatzumschaltung
Die M-Funktionen zur Auswahl der Getriebestufen der Hauptspindel M40-M45 werden durch den Parameter P-CHAN-00052 (main_spindle_gear _change) in der Kanalparameterliste aktiviert. Bei deaktiviertem Getriebeschalten können die M-Funktionen M40-M45 frei verwendet werden.
M-Funktion | Bedeutung |
M40-M45 | Getriebestufenauswahl für die Hauptspindel |
![]() | Die M-Funktionen M40-M45 müssen bei aktiviertem Getriebeschalten P-CHAN-00052 (main_spindle_gear_change) über den Parameter P-CHAN-00041 (m_synch[..]) mit der Synchronisationsart MVS_SVS belegt werden! |
Die Ausgabe erfolgt immer im spindelspezifischen Bereich. Das Bit PLC_INFO wird hier nicht verwendet.
Möglich ist:
- Eine Ausgabe an andere Achsen durch achsspezifische Programmierung (z.B. X[M40]). Die Funktion Getriebeschalten wird dann nicht wirksam.
Nicht möglich ist:
- Eine Ausgabe an eine Spindel durch achsspezifische Programmierung.
- Eine Standardausgabe an Achsen oder Spindeln (Kanalparameter).
- Definition der M-Funktionen M40-M45 durch Festlegung der vorgeschriebenen Synchronisationsart.
Programmierbeispiel
Getriebestufenauswahl / Parametersatzumschaltung
Initialisierung in der Kanalparameterliste:
Aktivierung des Getriebeschaltens: