Beispiel mit MEP_MOS und MET_MOS
Bei diesen M/H-Funktionen berechnet die CNC den erforderlichen Ausgabezeitpunkt über den vorgegebenen Weg- oder Zeitparameter. Dazu erfolgt intern eine Look-Ahead Profilplanung. Das zugrundeliegende Berechnungsmodell kann über P-CHAN-00209 eingestellt werden.
Über P-CHAN-00274 kann der Look-Ahead (Vorausschau Ausgabeposition) bzgl. der Satzanzahl vergrößert werden.
Vorgezogene Ausgabe der M-Funktion gemäß Weg- oder Zeitangabe. Ohne Synchronisation, müssen aber wie alle MOS M/H-Funktionen von der PLC gelesen werden!
Initialisierung in der Kanalparameterliste
# Festlegung der M-Funktionen und Synchronisationsarten
# ======================================================
:
m_synch[96] 0x00100000 MEP_MOS
m_synch[97] 0x00200000 MET_MOS
#
# Einstellung Vorausgabezeit/-weg mit MET_MOS, MEP_MOS
# =======================================================
m_pre_outp[96] 100000 in 0.1 um
m_pre_outp[97] 40000 in us
Programmierbeispiel
MEP_MOS und MET_MOS
N10 G01 X10 G90 F5000
N20 X20
N30 X30
N40 X40
N50 M96 (M96 MEP_MOS m_pre_outp = 250000,)
(oder MET_MOS m_pre_outp = 300000us)
N55 X80
N60 X0
M30