Vorbelegte M-Funktionen
Kanal M-Funktionen
Folgende M-Funktionen sind nach DIN66025 als CNC-Kommando fest vorbelegt. Sie werden ohne entsprechende Angabe in der Kanalparameterliste weder ausgegeben noch synchronisiert.
M-Funktion | Bedeutung |
M00 | Programmierter Halt |
M01 | Wahlweiser Halt |
M02, M30 | Hauptprogrammende |
M17, M29 | Unterprogrammende |
![]() | Zur kanal- oder achsspezifischen Ausgabe ist eine Belegung des Parameters P-CHAN-00041 erforderlich! |
Spindel M-Funktionen
Folgende M-Funktionen sind nach DIN66025 für die Steuerung von Spindeln fest vorbelegt. Die Angabe einer Synchronisationsart erfolgt nicht wie für andere M-Funktionen, sondern für jede Spindel unter den speziellen Spindelparametern in der Kanalparameterliste [CHAN] (ausgenommen M40 - M45).
M-Funktion | Bedeutung |
M03 | Spindel endlos drehen im Uhrzeigersinn |
M04 | Spindel endlos drehen gegen den Uhrzeigersinn |
M05 | Spindel stoppen |
M19 | Spindel positionieren |
M40 - M45 | Ausnahme: Getriebestufenauswahl für die Hauptspindel |
Programmierbeispiel
Vorbelegte M-Funktionen
Ausgabe Spindel
Ausgabe Kanal