Anwendungsbeispiele

Konfiguration

Es werden 2 Kanäle konfiguriert. In Kanal 1 ist u.a. die Y-Achse mit der log. AchsNr 2 konfiguriert, im 2. die Klonachse mit der log. AchsNr. 11.

Konfiguration einer weiteren logischen Achse 11 für die physikalische Achse Nr. 2

kopf.achs_nr               11
kopf.link_to               2
kopf.clone_of              2

Aktionen

  1. Starten des Handsatzes “G01 G90 X20 Y20 F100” im 1.Kanal 1
  2. ”Suspend-Output” im 1. Kanal 1 setzen
  3. ”Suspend-Output” im anderen 2. Kanal löschen
  4. Handsatz “G91 Y10” im 2. Kanal starten und warten bis dieser beendet ist
  5. Löschen des “Suspend-Output” im 1. Kanal
  6. Setzen des “Suspend-Output” im 2. Kanal
Anwendungsbeispiele 1:
Positionsverlauf des Beispiels

Alternativ kann im 2. Kanal anstelle des Handsatzes auch eine Bewegung im Handbetrieb gestartet werden.