MCV_GrpReadJobStatusList
![]() | Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1 |
Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Stati aller aktuell für eine Achsgruppe kommandierten Aufträge anzuzeigen.
Blockdiagramm

Parameter des FB
VAR_IN_OUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Achsgruppenreferenz |
VAR_INPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Enable | BOOL | Ist der Eingang TRUE so werden die Ausgänge des Bausteins aktualisiert. |
VAR_OUTPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Valid | BOOL | TRUE zeigt an, dass die angeforderte Aktualisierung erfolgte. |
Error | BOOL | TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
StatusList | MCV_GRP_JOB_DISPLAY | Struktur, die die Stati aller aktuellen MC_MovePath-Aufträge in einem Kanal beschreibt . |