MCV_GrpReadJobAck
![]() | Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1 |
Der Funktionsblock wird eingesetzt, um die Beendigung bzw. den Abbruch von Aufträgen auswerten zu können, die über einen MC_MovePath kommandiert wurden. Die Instanz des MC_MovePath, deren Auftragsrückmeldungen ausgewertet werden, identifiziert sich über den Eingang "Fb".
![]() | Wenn der Baustein angelegt und der Eingang "Enable" auf TRUE gesetzt ist, muss der Baustein zyklisch aufgerufen werden. Ansonsten werden Auftragsrückmeldungen zu beliebigen – auch anderen PLCopen Part4 Bausteinen – blockiert! |
Blockdiagramm

Parameter des FB
VAR_INPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Enable | BOOL | Solange "Enable" TRUE ist werden Rückmeldungen von Aufträgen gelesen. Es werden nur Rückmeldungen angezeigt, die sich auf Aufträge beziehen, die von der am Eingang "Fb" angemeldeten Instanz eines MC_MovePath abgesetzt wurden. Es werden nur dann neue Rückmeldungen angezeigt, wenn der Eingang "Ack" FALSE ist. |
Ack | BOOL | Der Eingang legt fest, dass die an den Ausgängen des Bausteins angezeigten Informationen gelesen wurden. |
Fb | MCV_FB_REF | Verweis auf eine Instanz eines MC_MovePath Bausteins mit dem Ausgang des gleichen Typs. |
VAR_OUTPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Valid | BOOL | TRUE zeigt an, dass neue Daten zur Abholung bereit liegen. |
Error | BOOL | TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
JobID | MCV_GRP_JOB_INFO | Beschreibung des Jobs und des Status der Beauftragung. |
JobState | MCV_JOB_STATE | Jobinformation eines Auftrags |
JobStack | HLI_MC_JOB_STACK | Information zur Quelle des Auftrags. Nur benötigt, wenn der Auftrag zu einer Instanz des MCV_GrpSetJobResponse weitergereicht werden soll. |
JobAttribute | UDINT | Identifikationsnummer, die vom Anwender vorgegeben wurde und bei der Ausgabe des Zustands eines Jobs mit ausgegeben wird. |