MCV_GrpPathMode
![]() | Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1 |
Der Baustein dient dazu, die Optionen bei der Ausführung eines zu startenden Auftrags in die Datenstruktur MCV_PATH_MODE des Ausgangs "PathMode" einzutragen. Der Ausgang wird mit dem "PathMode"-Eingang einer Instanz vom Typ MCV_GrpPathPrepare verbunden.
Blockdiagramm

Parameter des FB
VAR_INPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Execute | BOOL | Bei steigender Flanke am Eingang werden die Werte der Eingangspins, die sich auf die Startoptionen beziehen, in eine Datenstruktur vom Typ PATH_MODE eingetragen und am Ausgang PathMode ausgegeben. |
InitializeOnActualPosition | MCV_START_MODE |
|
SetDefaultConfig | MCV_START_MODE |
|
ReportSceneSample | MCV_START_MODE |
|
ReportRunTimeMeasure | MCV_START_MODE |
|
ReportAxesPositionSample | MCV_START_MODE |
|
VAR_OUTPUT | ||
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
Done | BOOL | TRUE zeigt an, dass die Werte der Startoptionen am Ausgang PathMode in einer Struktur vom Typ MCV_PATH_MODE verfügbar sind. |
Error | BOOL | TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
PathMode | MCV_PATH_MODE | Parameter für Programmmodus eines Auftrags |