Übersicht
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-AXIS-00014 | abs_pos_gueltig | Kennung für absolutes Wegmesssystem |
P-AXIS-00015 | achs_mode | Betriebsart einer Achse |
P-AXIS-00036 | cam_direct_access | Zugriff auf Referenznocken |
P-AXIS-00038 | cam_level | Signalpegel für das Referenznockensignal |
P-AXIS-00064 | fast_from_cam | Schnelle/langsame Rückfahrt zum Referenznocken |
P-AXIS-00074 | gantry_slave_no_homing | Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse |
P-AXIS-00084 | homing_without_zero_pulse | Referenzieren mit oder ohne Nullimpuls-Signal |
P-AXIS-00152 | pos_refpkt | Position des Referenzpunktes |
P-AXIS-00156 | ref_ohne_nocken | Referenzieren mit oder ohne Referenznocken |
P-AXIS-00157 | ref_ohne_rev | Referenzieren mit oder ohne Reversieren > |
P-AXIS-00158 | ref_richt | Verfahrrichtung beim Referenzieren |
P-AXIS-00161 | rpf_weg_bis_nip | Weg bis zum Eintreffen des Nullimpuls bei simulierter Referenzpunktfahrt |
P-AXIS-00218 | vb_reflow | Langsame Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt |
P-AXIS-00219 | vb_refmax | Schnelle Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt |
P-AXIS-00294 | homing_overflow_evaluation | Referenzieren auf Geberüberlauf. |
P-AXIS-00299 | homing_type | Art der Referenzpunktfahrt |
P-AXIS-00321 | reference_cam_signal | Eingang des Referenznockensignals (nur SERCOS) |
P-AXIS-00354 | encoder_overlow_offset | Offset der Encoderüberlaufs |
P-AXIS-00355 | encoder_bit_range | Encoder-Bitbreite beim Referenzieren auf Encoderüberlauf |
P-AXIS-00386 | drive_supports_cnc_homing | CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 durchführen (nur SERCOS). |
P-AXIS-00387 | cnc_homing_rt_bit_layout | Zuweisung der bei der CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 zu verwendenden Echtzeitsteuer- und Statusbits (nur SERCOS). |
P-AXIS-00388 | cnc_homing_encoder | Festlegung des für die Referenzpunktfahrt zu verwendendem Geber. |
P-AXIS-00412 | homing_max_movement_dist | Maximal zulässiger Weg für die Referenzpunktfahrt. |
P-AXIS-00425 | reference_check.bit_nr | Bitnummer des zur Referenzüberwachung verwendeten Bits. |
P-AXIS-00426 | reference_check.-element_name | Name des Elements der zyklischen Prozessdaten, in dem das Referenzsignal übertragen wird. |
P-AXIS-00494 | shift_offset_zero_pulse_activation | Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt. |