Schnittstellen der Referenzpunktfahrt
Die Abbildung zeigt die NC-Steuerung mit ihren für die Referenzpunktfahrt relevanten Schnittstellen. In den einzelnen Kanälen kann die Referenzpunktfahrt für die zugeordneten Achsen entweder in der
- Betriebsart „Referenzpunktfahrt“ oder mit dem
- NC-Befehl G74 im NC-Programm
beauftragt werden. Die Referenzpunktfahrt wird für jede einzelne NC-Achse in der Achsparameterliste parametriert.
![Schnittstellen der Referenzpunktfahrt 1:](Images/gif/343677835__de__Web.gif)
CNC-Schnittstelle
Bezüglich der Referenzpunktfahrt besitzt die CNC eine Objektschnittstelle mit denen
- von der GUI die Referenzpunktfahrt beauftragt und
- von der Steuerung der Achsstatus abgefragt werden kann.
HLI-Schnittstelle
Die HLI-Schnittstelle ist eine speichergekoppelte Schnittstelle, mit der die NC-Steuerung mit der PLC kommuniziert. Diese Schnittstelle ist in [HLI] ausführlich dokumentiert. Über die HLI-Schnittstelle kann:
- die Referenzpunktfahrt beauftragt und
- der Achsstatus abgefragt werden.
Das Nockensignal wird der NC über die HLI-Schnittstelle bereitgestellt. Das Einlesen des Nockensignals von der Peripherie und das Schreiben des Signals in die HLI-Schnittstelle ist in der SPS zu realisieren (siehe auch [HLI]).
Antriebsschnittstelle
Mit der Antriebsschnittstelle können NC-Achsen mit verschiedenen Antriebstypen an die Steuerung angeschlossen werden.