Statusinformationen der Plattform
PLC vorhanden | |
Beschreibung | Durch Setzen des Wertes auf TRUE meldet die PLC, dass sie vorhanden ist.
|
ST-Pfad | gpPform^.plc_present_w |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC vorhanden, FALSE] |
Zugriff | PLC schreibt |
![]() | Nur wenn der Wert auf TRUE gesetzt ist, kann die PLC über die plattformspezifischen Control Units auf den NC-Kern Einfluss nehmen. |
Versionskennung PLC → CNC | |
Beschreibung | Die PLC schreibt die Versionszeichenkette ihrer HLI-Nachbildung in dieses Element. |
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.hli_version_w.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_INTF_VERSION_NAME_LAENGE) |
Zugriff | PLC schreibt |
Versionskennung CNC → PLC | |
Beschreibung | Die CNC schreibt die Versionszeichenkette ihrer HLI-Nachbildung in dieses Element. |
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.hli_version_r.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_INTF_VERSION_NAME_LAENGE) |
Zugriff | PLC liest |
Versionskennung CNC → PLC | |
Beschreibung | Die CNC schreibt die NC-kernel-Version in dieses Element. |
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.nc_kernel_version_r.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_VERSION_NAME_LAENGE) |
Zugriff | PLC liest |
Daten des Hochlaufparameters P-STUP-00120 | |
Beschreibung | Die vom Anwender in der Hochlaufliste beim Parameter P-STUP-00120 konfigurierten Daten, stehen hier auf dem HLI zur Verfügung. |
Signalfluss | CNC -> PLC |
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.customer_val_r[ ] |
Datentyp | ARRAY [0..HLI_PLATFORM_CUSTOM_MAXIDX] OF UDINT |
Zugriff | PLC liest |