Nutzdaten einer Fehlermeldung
Fehlernummer | |
Beschreibung | Eindeutige Fehlernummer. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.error_id |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Modulname des Moduls, das einen Fehler meldet | |
Beschreibung | Modulname des Moduls, das einen Fehler meldet |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.modul_name.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_MODUL_NAME_LAENGE) |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeilennummer | |
Beschreibung | Zeilennummer im Modul, bei der der Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.line |
Datentyp | INT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Fehlernummer einer Dienstfunktion | |
Beschreibung | Fehlernummer bei Verwendung einer Dienstfunktion. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.util_error_id |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Modulname des Moduls mit Dienstfunktionen, das einen Fehler meldet | |
Beschreibung | Modulname des Moduls mit Dienstfunktionen, das einen Fehler meldet |
Signalfluss | CNC -> PLC |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.util_modul_name.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_MODUL_NAME_LAENGE) |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeilennummer einer Dienstfunktion | |
Beschreibung | Zeilennummer der Zeile, bei der der Fehler in einem Modul mit Dienstfunktionen aufgetreten ist. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.util_line |
Datentyp | INT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Mehrfachfehlernummer | |
Beschreibung | Fehlermeldungen können an mehreren verschiedenen Stellen des NC-Kerns ausgegeben werden. Zur Unterscheidung wird bei der mehrfachen Verwendung eine einmalige Mehrfachfehlernummer vergeben. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.multiple_id |
Datentyp | UINT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Typ der Beauftragbaren Funktion | |
Beschreibung | Typ der Beauftragbaren Funktion, in der ein Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.bf_type |
Datentyp | UINT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Kanalnummer | |
Beschreibung | Kanalnummer, des Kanals in dem der gemeldete Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.cnc_channel |
Datentyp | UINT |
Kommunikations-Id | |
Beschreibung | Kommunikations-Id der fehlermeldenden BF im CNC |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.kommu_id |
Datentyp | UINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeitangabe bei Fehlermeldung: | |
Beschreibung | Datum zum Zeitpunkt der Fehlermeldung |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.fb_zeitangabe.date_counter |
Datentyp | UDINT |
Besonderheiten | Zur Zeit nicht realisiert, Wert ist immer 0. |
Zeitangabe bei Fehlermeldung: Interruptzyklen seit Systemstart | |
Beschreibung | Anzahl der Interruptzyklen seit Systemstart zum Zeitpunkt der Fehlermeldung |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.fb_zeitangabe.zykl_counter |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Versionsbezeichnung CNC | |
Beschreibung | Versionsbezeichnung der CNC, die in der Fehlermeldung angegeben wird. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.version_name.zeichen |
Datentyp | STRING(HLI_VERSION_NAME_LAENGE) |
Behebungsklasse | |
Beschreibung | Behebungsklasse eines Fehlers |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.behebungs_klasse |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [0, 8] |
Reaktionsklasse eines Fehlers | |
Beschreibung | Reaktionsklasse eines Fehlers |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.reaktions_klasse |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [0, 8] |
Rumpftyp eines Fehlers | ||
Beschreibung | Rumpftyp eines Fehlers. Abhängig von der Fehlerart sind im Fehlersatzrumpf weitere Informationen über den aufgetretenen Fehler abgelegt. Die einzelnen Strukturelemente sind in [DIAG] beschrieben. | |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.kopf.rumpf_typ | |
Wertebereich | Wert | Konstante |
1 | HLI_RUMPF_TYP_NC_PROG | |
2 | HLI_RUMPF_TYP_MDS | |
3 | HLI_RUMPF_TYP_KOMMU | |
4 | HLI_RUMPF_TYP_RAMDISK | |
5 | HLI_RUMPF_TYP_FILE | |
6 | HLI_RUMPF_TYP_INTPR_FILE | |
7 | HLI_RUMPF_TYP_LISTE_BINAER | |
8 | HLI_RUMPF_TYP_GCM | |
9 | HLI_RUMPF_TYP_LEER | |
10 | HLI_RUMPF_TYP_HLI | |
11 | HLI_RUMPF_TYP_NC_PROG_LR |