Nutzdaten
Achsnummer | |
Beschreibung | Systemweit eindeutige Nummer einer logischen Achse. Der spezifizierten logischen Achse wird die Handradauflösung zugeordnet, die Grundlage für die Bewegung der Achse im Handbetrieb in der Betriebsart Handradbetrieb ist. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert gpCh[channel_idx]^.hb_mc_control.hr_parameter.command_w.log_achs_nr Angeforderter Wert gpCh[channel_idx]^.hb_mc_control.hr_parameter.request_r.log_achs_nr |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [1, MAX_UNS16] In TwinCAT üblicherweise [1, gNrAx] |
Handradauflösung | |
Beschreibung | Auflösung des Achsverfahrwegs bei einer Handradumdrehung. Die intern verwendete Gesamtauflösung der Achse in 0,1 µm pro geliefertes Handradinkrement ergibt sich aus der aktuellen Handradauflösung in 0,1 µm/Inkrement dividiert durch die physikalisch Handradauflösung Inkrement/Umdrehung der Handradbeschreibung.
Handparameterliste: hr_data[0].hr_aufl_z 1000 # Inkr./Umdr. - Zaehler
hr_data[0].hr_aufl_n 14 # Inkr./Umdr. - Nenner
Programmierbefehl (Angaben hier in mm / Umdrehung): #HANDWHEEL [AX=X RES1=0.1 RES2=90.2 RES3=0.5] bzw. #SET HR [0.1, 90.2, 0.5] X (alte Syntax) |
ST-Pfad | Kommandierter Wert gpCh[channel_idx]^.hb_mc_control.hr_parameter.command_w.resolution Angeforderter Wert gpCh[channel_idx]^.hb_mc_control.hr_parameter.request_r.resolution |
Datentyp | DINT |
Einheit | 0,1 µm / Handradumdrehung |