Beschleunigungsvorsteuerung
Konfigurierung
Zur Verwendung der Beschleunigungsvorsteuerung ist zunächst in P-AXIS-00223 die Beschleunigungsvorsteuerung und die Ausgabe des Beschleunigungsvorsteuerwertes als additiver Sollwert zu konfigurieren:
ration feedforward
#0x200: Output as additive
torque command value
Zusätzlich ist in den zyklischen Prozessdaten der additive Drehmoment- bzw. Stromsollwert zu konfigurieren:
![]() | Wird die Ausgabe der Beschleunigungsvorsteuerung als additiver Sollwert aktiviert und ist in den zyklischen Prozessdaten der additive Drehmoment-/Stromsollwert nicht konfiguriert, so wird die Fehlermeldung ID 70351 ausgegeben. |
Berechnung Drehmoment
Bei der Beschleunigungsvorsteuerung über ein additives Drehmoment bzw. eines additiven Stromsollwerts wird anhand der folgenden Gleichung das vom Motor aufzubringende Drehmoment berechnet.
M = Jges*a
bzw.
F = mges*a
Dieses Drehmoment wird in das vom Motor verwendete Format umskaliert und an den Antrieb ausgegeben.
Da zur Berechnung der Winkelbeschleunigung spezifisches Wissen über den mechanischen Aufbau der Achse benötigt wird, ist es ratsam, die Wegauflösung der Achse durch Angabe der Parameter P-AXIS-00092, P-AXIS-00233, P-AXIS-00234, und P-AXIS-00362 und P-AXIS-00363 zu konfigurieren.
Wenn einem der beiden Parameter P-AXIS-00362 und P-AXIS-00363 ein Wert ungleich 1 zugewiesen wird, berechnet sich die Wegauflösung nach der Formel:

Parametersatz
Für eine Achse mit einer Motorgeberauflösung von 220 Inkrementen pro Umdrehung, einer Getriebeübersetzung von 3 und einer Spindelsteigung von 5 mm/U ergibt sich der folgende Parametersatz:
per revolution
antr.feed_const_denom 1
getriebe[0].incr_per_rev 1048576 #2**20 increments per motor revolution
getriebe[0].gear_fact_num 3 #gearbox ratio: input revolutions
getriebe[0].gear_fact_denom 1 #gearbox ratio:
output revolutions
Als weiterer Parameter wird die gesamte Motorlast (Jges) benötigt.
Jges setzt sich zusammen aus:
- Summe der Trägheitsmomente des Motors und
- auf die Motorwelle bezogener Lastmoment.
Der resultierende Wert ist in Parameter P-AXIS-00391 in der Dimension kg*m2 einzutragen.
0.48 kg*m**2
Mit den nun vorliegenden Parametern ist es möglich, das benötigte Motormoment zu berechnen. Zur Berechnung des an den Antrieb auszugebenden Drehmoment/Stromsollwertes sind noch die folgenden Parameter nötig:
- Nennmoment des Motors als Bezugsgröße für die Drehmomentskalierung in P-AXIS-00392.
- Drehmomentskalierungsfaktor in den Parametern P-AXIS-00325 und P-AXIS-00326.
Der Wert für P-AXIS-00392 kann dem Motordatenblatt entnommen werden:
Für die Parameter P-AXIS-00325 und P-AXIS-00326 ist der Wert anzugeben, der als additiver Drehmomentsollwert ausgegeben werden muss, damit der Motor sein Nennmoment abgibt. Dieser Wert ist abhängig von der im Antrieb verwendeten Drehmomentskalierung.
Wird zum Beispiel bei einem Antrieb eine prozentuale Gewichtung in 0,1% bezogen auf den Maximalstrom des Antriebsverstärkers verwendet, so ergibt sich bei einem Maximalstrom von 3,16 A und einem Nennstrom von 1,58 A für P-AXIS-00325 und P-AXIS-00326:
P-AXIS-00325/P-AXIS-00326 = 1,58A/3,16A * 1000 = 500
Mögliche Werte für P-AXIS-00325 und P-AXIS-00326 wären damit z. B:
antr.torque_scale_denom 1
Zusätzlich kann noch die Ausgabe des Beschleunigungsvorsteuerwertes gegenüber dem Lagesollwert verzögert werden; diese Verzögerung kann durch den Parameter P-AXIS-00390 eingestellt werden.
![]() | Die maximal einstellbare Verzögerungszeit beträgt einen Lagereglertakt. Wird eine größere Verzögerungszeit parametriert, so wird die Fehlermeldung ID 70348 ausgegeben und die Verzögerungszeit auf 0 gesetzt. |
Durch die Parameter P-AXIS-00225 und P-AXIS-00226 kann der auszugebende Vorsteuerwert gewichtet werden. Im folgenden Beispiel wird der Vorsteuerwert mit dem Faktor 1,2 gewichtet.
vorsteuer.vs_a_nenner 10 # Weighting acceleration feedforward denominator
Der resultierende Parametersatz ist damit:
ration feedforward
#0x200: Output as additive
torque command value
antr.feed_const_num 50000 #feedconstant 5mm per revolution
antr.feed_const_denom 1 #
getriebe[].incr_per_rev 1048576 #2**20 increments
per motor revolution
getriebe[].wegaufz 3 #gearbox ratio:
input revolutions
getriebe[].wegaufn 1 #gearbox ratio:
output revolutions
antr.acc_reference_value 0.45 #stall torque in Nm
antr.torque_scale_num 500
antr.torque_scale_denom 1
vorsteuer.acceleration_delay_time 150 # Delay accele-
ration feedforward
against
# position
command value in us
vorsteuer.vs_a_faktor 12 # Weighting acceleration feedforward numerator
vorsteuer.vs_a_nenner 10 # Weighting acceleration feedforward denominator