Geschwindigkeitsvorsteuerung

Konfigurierung

Zur Verwendung der Geschwindigkeitsvorsteuerung ist zunächst in P-AXIS-00223 die Geschwindigkeitsvorsteuerung und die Ausgabe des Geschwindigkeitsvorsteuerwertes als additiver Sollwert zu konfigurieren:

vorsteuer.vorsteuerung   0x101  #0x001: Activation velocity                                 feedforward
                                #0x100: Output as additive                                 velocity command value

In den zyklischen Prozessdaten ist der additive Geschwindigkeitssollwert zu konfigurieren.

Wird die Ausgabe der Geschwindigkeitsvorsteuerung als additiver Sollwert aktiviert und ist in den zyklischen Prozessdaten der additive Geschwindigkeitssollwert nicht konfiguriert, so wird die Fehlermeldung ID 70350 ausgegeben.

Geschwindigkeitsskalierung

Nun muss noch die Geschwindigkeitsskalierung parametriert werden. Hierzu werden die Parameter P-AXIS-00205, P-AXIS-00206 und P-AXIS-00207 verwendet.

In den Parameter P-AXIS-00205 ist dabei die Geschwindigkeit einzutragen, die sich unter Berücksichtigung aller Übertragungselemente (z.B. Getriebeübersetzung und Spindelsteigung) für die Achse einstellt, wenn der Wert von P-AXIS-00206 auf der Geschwindigkeitsschnittstelle ausgegeben wird.

In P-AXIS-00207 ist die auf der Geschwindigkeitsschnittstelle verwendete Zeitbasis einzutragen.

Beispiel

Geschwindigkeitsvorsteuerung

Bei einem SERCOS-Antrieb mit einer Spindelsteigung von 10 mm/U und der Standardskalierung für Geschwindigkeitsdaten (10-4 U/min) ergibt sich bei Ausgabe des Wertes 10.000 als Geschwindigkeitssollwert an den Antrieb eine translatorische Achsgeschwindigkeit von 10 mm/min (10.000 * 10-4 U/min * 10 mm/U).

Für die Parameter P-AXIS-00205, P-AXIS-00206 und P-AXIS-00207 sind daher die folgenden Werte einzustellen:

antr.v_time_base         0      #Timebase per Minute
antr.v_reso_num      10000      #Outputvalue to drive
antr.v_reso_denom    10000      #Resulting axis velocity in                                  um/v_time_base

Wenn zusätzlich noch ein Getriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von i=3 (nMotor/nLast) berücksichtigt wird, reduziert sich bei gleichem Ausgabewert die translatorische Geschwindigkeit der Achse auf 3,333 mm/min (10.000 * 10-4 U/min / i * 10 mm/U). Damit ergeben sich für P-AXIS-00206 und P-AXIS-00207 die folgenden Werte:

antr.v_time_base         0      #Timebase per Minute
antr.v_reso_num      10000      #Outputvalue to drive
antr.v_reso_denom     3333      #Resulting axis velocity in                                 um/v_time_base

Zusätzlich kann noch die Ausgabe des Geschwindigkeitsvorsteuerwertes gegenüber dem Lagesollwert verzögert werden. Diese Verzögerung kann durch den Parameter P-AXIS-00389 eingestellt werden.

Die maximal einstellbare Verzögerungszeit beträgt einen Lagereglertakt. Wird eine größere Verzögerungszeit parametriert, wird die Fehlermeldung ID 70349 ausgegeben und die Verzögerungszeit auf 0 gesetzt.

Der resultierende Parametersatz ist damit:

vorsteuer.vorsteuerung   0x101  #0x001: Activation velocity                                 feedforward
                                #0x100: Output as additive                                 velocity command value
vorsteuer.velocity_delay_time   150   # Delay velocity
                                      feedforward against
                                      position
                                      # command value in us
antr.v_time_base         0      #Timebase per Minute
antr.v_reso_num      10000      #Outputvalue to drive
antr.v_reso_denom     3333      #Resulting axis velocity in                                 um/v_time_base

Zusätzlich ist in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs der additive Geschwindigkeitssollwert zu konfigurieren:

antr.sercos.mdt[0].ident_nr    37
antr.sercos.mdt[0].ident_len   4
antr.sercos.mdt[0].nc_ref      S_0_0037