Beispiel zu V.E.-Strukturen
Im Beispiel soll in einer V.E.-Liste die Handhabung von V.E.-Strukturen erläutert werden.
Folgende Aufgabe:
Ein Positionsverlauf wird mit einem Namen bezeichnet und hat eine definierte Anzahl von Positionen.
Jede dieser Positionen besteht aus X, Y, Z und einer Kennung für die Gültigkeit.
Es sind 5 unterschiedliche Verläufe möglich, jede dieser Verläufe hat maximal 12 Punkte
Struktur Kurve:
- Position
- Name
Struktur Position
- X
- Y
- Z
- Gültigkennung
![]() | Die Eingabe von Strukturen und Variablen erfolgt Case Sensitive. Wird beim Datentyp anstelle von STRING der Typ mit String angegeben, dann wird der Fehler P-ERR-21441 ausgegeben. |
Die verwendbaren Datentypen sind im Parameter P-EXTV-00003 aufgelistet.
![]() | Nur verwendete Strukturen werden auf syntaktische Korrektheit geprüft. Die Prüfung erfolgt beim Steuerungshochlauf. |
( Belegung eines Punktes aus dem NC-Programm
%Setpoint.nc
N020 V.E.curve[0].point[2].X=11
N030 V.E.curve[0].point[2].Y=22
N040 V.E.curve[0].point[2].Z=33
N080 M30