Sichern von Werkzeugdaten
Freie Werkzeugparameter
Im NC-Programm besteht die Möglichkeit, für das aktuelle Werkzeug bestimmte Informationen bleibend zu modifizieren, d.h. diese über die Werkzeugabwahl hinaus zu sichern.
Dies erfolgt mit Hilfe der so genannten freien Werkzeugparameter (V.G.WZ_AKT.P[i]). Hier können z.B. Verschleißdaten oder Messwerte des aktuell aktiven Werkzeuges zur Programmlaufzeit abgelegt werden. Diese werden dann mit der Anwahl eines neuen Werkzeugdatensatzes (Dxx) oder bei Werkzeugabwahl (D0) an die externe Werkzeugverwaltung zurückgeschrieben und dort entsprechend weiterverarbeitet bzw. gespeichert.
Wird ein aktives Werkzeug bis zum Programmende nicht abgewählt, so besteht bei entsprechender kanalspezifischer Parametrierung (P-CHAN-00103) die Möglichkeit, beim nächsten Programmstart implizit die Daten dieses zuletzt genutzten Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückzuschreiben.
T/D–Nummer
Zusätzlich werden bei der Anwahl eines Werkzeugdatensatzes die T-Nummer und die D-Nummer des zuletzt genutzten Werkzeuges an die externe Werkzeugverwaltung zurückübertragen.
Programmierbeispiel
NC-Programm mit Werkzeuganforderung