Parameter für reduzierte Geschwindigkeit
Parametrierung
Die nachfolgenden Parameter werden wirksam, wenn der Anwender in der PLC die Echtzeitsteuersignale aktiviert für die
- reduzierte Geschwindigkeit oder
- die reduzierte Geschwindigkeit in der Sicherheitszone, wenn sich die Achse in einer der beiden Sicherheitszonen P-AXIS-00085, P-AXIS-00093 oder P-AXIS-00097 und P-AXIS-00105.
Dadurch werden die gefahrenen Achsgeschwindigkeiten, nicht die Bahngeschwindigkeit, auf einen vordefinierten Wert begrenzt.
Der Parameter P-AXIS-00214 legt die Maximalgeschwindigkeit bei aktivem PLC Signal fest:
gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.reduced_speed
Für Eilgangbewegungen kann über den Parameter P-AXIS-00155 ein abweichender Wert eingestellt werden. Bei nicht belegtem Parameter P-AXIS-00155 wird P-AXIS-00214 auch für Eilgangbewegungen verwendet.
Über die Parameter P-AXIS-00030 und P-AXIS-00503 wird die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit im Sicherheitsbereich bei aktivem PLC Signal festgelegt.
Für Zone 1 mit zugehöriger reduzierter Geschwindigkeit:
gpAX[axis_idx]^.ipo_mc_control.reduced_speed_zone
oder für Zone 2 mit zugehöriger reduzierter Geschwindigkeit:
gpAX[axis_idx]^.ipo_mc_control.reduced_speed_2_zone
Es sind dazu noch zusätzliche Positionsgrenzwerte für die Zonen festzulegen.
Auszug aus der Achsparameterliste.