Parametrierung der Kanalparameter
Handbetrieb bei aktiver kinematischer Transformation
In Verbindung mit kinematischen Transformationen stehen zusätzliche kartesische Dynamikgrenzwerte zur Verfügung, d.h. diese wirken in den kartesischen Positionsachsen und Orientierungsachsen.
Typische Anwendungsbeispiele liegen im Bereich von nichtlinearen Kinematiken (z.B. Roboter) bei der PCS-Grenzwerte (kartesische Programmierkoordinaten) und ACS-Grenzwerte (Achskoordinaten) große Unterschiede aufweisen können.
Positionsachsen: (typisch Achsindex 0..2)
P-CHAN-00195: maximale Geschwindigkeit
P-CHAN-00196: maximale Beschleunigung
P-CHAN-00197 Rampenzeit
Orientierungsachsen: (typisch Achsindex 3..5)
P-CHAN-00198: maximale Geschwindigkeit
P-CHAN-00199: maximale Beschleunigung
P-CHAN-00200: Rampenzeit
Beispiel
Handbetrieb bei aktiver kinematischer Transformation
Auszug aus der Kanalparameterliste:
![]() | Aufgrund der Wegtreue des Handbetriebsmodus‘ ist die maximal zulässige Geschwindigkeit bei Handradbetrieb so einzustellen, dass es nicht zu einem unnötig langen Bewegungsnachlauf bei Handradbetrieb kommt. Der pro CNC-Takt vorgegebene Weg sollte also die Maximalgeschwindigkeit nicht überschreiten. Ebenso sind die inkrementellen Joggeschwindigkeiten mit der maximal zulässigen Geschwindigkeit bei Handbetrieb abzugleichen, so dass es nicht zu einem unnötig langen Bewegungsnachlauf nach Betätigung der Jog-Tasten kommt. Bei relativ kleinen Beschleunigungen ist immer mit einer gewissen Nachlaufzeit bei Loslassen der Jog Taste zu rechnen. |