Beispiel 3: Slave folgt dem bewegten Werkstück

In diesem Beispiel folgt der Slave dem Master mit Position und Orientierung. Der Master stellt seine aktuelle Position auf der Schnittstelle des dynamischen Koordinatensystems zur Verfügung. Der statische Offset zwischen Slave und Master wird beim Aktivieren des Nachführens mit angegeben.

Beispiel 3: Slave folgt dem bewegten Werkstück 1:
Statischer Versatz zwischen Master und Slave
Beispiel 3: Slave folgt dem bewegten Werkstück 2:
Bearbeitung zweier Slave-Roboter auf einem durch den Master-Roboter bewegten Werkstück

Programmierbeispiel

Master = Kanal 1

%dynCS-Master
;…
N100 G01 X100 Y-45 Z45 A0 B0 C0 F5000
N200 G01 X0 Y-45 Z45 A0 B0 C0 F5000
N1000 #TRAFO[45]
N1010 X720 Y0 Z450 A0 B0 C45 F1500
N2000 #CHANNEL INTERFACE ON [DYN_CS]
;…
N2020 B0
…
N9000 #CHANNEL INTERFACE OFF [DYN_CS]
N9010 #TRAFO OFF
N9020 M30

Programmierbeispiel

Slave folgt dem bewegten Werkstück

%dynCS-Slave
;…
N3000 G01 X0 Y-45 Z45 A0 B0 C0 F5000 ;Slave ACS
N3010 #TRAFO [45]
N3020 X720 Y0 Z450 F5000 ;Slave MCS
;Slave-Versatz zum Master MCS
N3030 #CS ON [OFFS] [400,700,0,0,0,-90]
N3040 X620 Y0 Z450 A0 B15 C0 F5000 ; Bewege Slave im Master MCS
; Versatz wird übergeben SLAVE zu MASTER
N2010 #TRACK CS ON [ID=1 SET_ZERO X=400 Y=700 C=-90 FILTER=0 WAIT]
; Setze Slave-Nullpunkt im Masterzentrum
; Yaw-Pitch-Roll: Negative B-Achse
N2020 #CS ON [V.G.TRACK_CS.X, V.G.TRACK_CS.Y, V.G.TRACK_CS.Z,
              V.G.TRACK_CS.A, -V.G.TRACK_CS.B, V.G.TRACK_CS.C]
; Bewege Slave in Masterzentrum
N2200 X0 Y0 Z0 A0 B0 C0 F500
;…
N2900 #TRACK CS OFF [FILTER=0]
N2910 #CS OFF
;…
N3000 M30