Achsparameter

ID

Parameter

Beschreibung

P-AXIS-00712

antr.fixed_stop.pos_lag_limit

Schleppabstandslimit für das Erfassen des Festanschlags

P-AXIS-00713

antr.fixed_stop.window

Überwachungsfenster für den Festanschlag

P-AXIS-00714

antr.fixed_stop.nbr_cycles

Anzahl Lagereglerzyklen für das Erfassen des Festanschlag

P-AXIS-00715

antr.fixed_stop.error_on_abort

Fehlerausgabe bei Abbruch durch Reset

P-AXIS-00716

antr.fixed_stop.error_not_detected

Fehlerausgabe falls Festanschlag nicht erfasst wird

P-AXIS-00717

antr.fixed_stop.warning_reset_while_detected

Warnmeldung bei Reset und detektiertem Anschlag

P-AXIS-00718

antr.fixed_stop.max_torque

Motormoment bei maximaler Achsbeschleunigung

P-AXIS-00719

antr.fixed_stop.drive_ident[i].id

CNC interner Bezeichner für das Antriebsobjekt

P-AXIS-00720

antr.fixed_stop.drive_ident[i].commu

Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker

P-AXIS-00721

antr.fixed_stop.drive_ident[i].wr_ident

Name des Antriebsobjekts im Antriebsverstärker

P-AXIS-00722

antr.fixed_stop.drive_ident[i].data_type

Datentyp des zu übertragenden Datums

P-AXIS-00723

antr.fixed_stop.drive_ident[i].startup_value

Standardwert des Datenelements nach Steuerungshochlauf

P-AXIS-00724

antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_type

Skalierungsart des Datenelements

P-AXIS-00725

antr.fixed_stop.drive_ident[i].max_limit

Maximal zulässiger Ausgabewert

P-AXIS-00726

antr.fixed_stop.drive_ident[i].min_limit

Minimal zulässiger Ausgabewert

P-AXIS-00727

antr.fixed_stop.drive_ident[i].mask

Schreiben/Lesen über Bitmaske

P-AXIS-00728

antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_factor

Skalierungsfaktor

P-AXIS-00729

antr.fixed_stop.drive_ident[i].active_value

Wert des Datenelements während dem „Fahren auf Festanschlag“

P-AXIS-00730

antr.fixed_stop.drive_ident[i].use_startup_value

Verwenden des Standardwerts

P-AXIS-00731

antr.fixed_stop.drive_ident[i].rd_ident

Name des zu lesenden Antriebsobjekts im Antriebsverstärker

P-AXIS-00746

antr.fixed_stop.drive_ident[i].default

Verwenden der Standard-Parametrierung für den Antriebstyp

P-AXIS-00762

antr.fixed_stop.quick_stop_after_detection

Schneller Stopp nach Erfassen des Festanschlags

P-AXIS-00763

antr.fixed_stop.error_missing_drive_releases

Fehlerreaktion bei fehlenden Antriebsfreigaben.

P-AXIS-00831

antr.fixed_stop.al-low_ax_exchange

Achstausch einer geklemmten Achse zulassen

P-AXIS-00832

antr.fixed_stop.enable_back_interpolation

Aktivieren Rückinterpolation des Schleppfehlers nach Fahren auf Festanschlag

P-AXIS-00852

antr.fixed_stop.drive_ident[i].command

Ident ist ein Antriebskommando

P-AXIS-00853

antr.function[i].command

Antriebsfunktion als Antriebskommando