Übersicht
ID | Parameter | Beschreibung |
P-AXIS-00325 | torque_scale_num | Drehmomentskalierung Zähler |
P-AXIS-00325 | torque_scale_num | Zähler Skalierungsfaktor Drehmomentskalierung. |
P-AXIS-00326 | torque_scale_denom | Drehmomentskalierung Nenner |
P-AXIS-00326 | torque_scale_denom | Nenner Skalierungsfaktor Drehmomentskalierung. |
P-AXIS-00392 | acc_reference_value | Bezugswert für Drehmomentskalierung |
P-AXIS-00392 | acc_reference_value | Bezugswert für die Umrechnung von Drehmomentwerten in das Motorformat. |
P-AXIS-00396 | id | Name der Antriebsfunktion im NC-Programm. |
P-AXIS-00397 | commu | Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker. |
P-AXIS-00398 | wr_ident[0]/wr_ident[1] | Name des Parameters bzw. Telegrammelementes. |
P-AXIS-00399 | data_type | Datentyp des zu übertragenden Datums. |
P-AXIS-00400 | startup_value | Wert eines zyklisch übertragenen Datenelementes nach Steuerungshochlauf. |
P-AXIS-00401 | scaling_type | Legt die auf den Wert VAL anzuwendende Umrechnung zur Umrechnung ins Antriebsformat fest. |
P-AXIS-00408 | min_limit | Minimal zulässiger Ausgabewert. |
P-AXIS-00409 | max_limit | Maximal zulässiger Ausgabewert. |
P-AXIS-00429 | mask | Bitmaske beim bitweisen Schreiben von Antriebswerten. |