Option: Gewichtung der Beschleunigung in Abhängigkeit des Abstandsfehlers
![]() | Diese Option steht ab der CNC-Version V2.11.2804.02 zur Verfügung. |
Beschleunigungsgewichtung
Um die Schwingungsanregung bei kleinen Abweichungen zu verringern, kann die Beschleunigung in Abhängigkeit der Abweichung reduziert werden.

Beispiel
Parameterbeispiel
kenngr.distc.use_adaptive_acceleration | 1 | # adaptive Beschleunigung aktiv |
kenngr.distc.a_min | 1000 | # [mm/s*s] Min. Beschleunigung |
kenngr.distc.a_max | 10000 | # [mm/s*s] Max. Beschleunigung |
kenngr.distc.dist_error_a_min | 250 | # [0.1 µm] Min. Abstandsfehler |
kenngr.distc.dist_error_a_max | 500 | # [0.1 µm] Max. Abstandsfehler |