Vorgabe des Abstands (SET_DIST, distance)
![]() | Die Vorgabe des Sollabstands für die Abstandsregelung ist erst ab der CNC-Version V2.11.2800.28 verfügbar. |
Abstand
Neben der Vorgabe der Werkstückoberfläche bei gegebener Werkzeughöhe (s. voriges Kapitel) kann ab der CNC-Version V2.11.2800.28 auch direkt der Abstand zwischen Werkzeug und Werkstück im NC-Programm oder über die SPS vorgegeben werden.
Bei Beauftragen des Abstands über die SPS-Schnittstelle kann der Sollabstand in jedem Zyklus neu vorgegeben werden.
Die Werkzeughöhe wird in diesem Fall nicht mehr durch das NC-Programm geändert, sondern rein über die Abstandsregelung. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn ein konstanter Abstand zu einer beliebig gekrümmten Werkstückoberfläche gehalten werden soll.
Bei großen Änderungen der Werkstückoberfläche wird durch zusätzliches Programmieren der Z-Achse die Abstandsregelung unterstützt.

Hinweis | |
Falls die Abstandsregelung im Modus „konstanter Abstand“ eingeschaltet ist, können für diese Achse durch das NC-Programm keine Abstandsänderungen zum Werkstück mehr durch explizite Programmierung der Z-Achse vorgegeben werden. |


![]() | Beim Lifting der Z-Achse muss die Abstandsregelung eingefroren (FREEZE) oder ausgeschaltet (OFF) werden, da ansonsten die Abstandsregelung das Heben/Senken verhindert. |